Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A tárolótartályok szintjének ellenőrzése

BSP Nyomásérzékelők és BCS kapacitív érzékelők

A tárolótartályok szintjének ellenőrzése

A zavartalan termelés érdekében a tárolótartályoknak mindig kellően tele kell lenniük, de nem szabad túlcsordulniuk. Ez még habképződés, nehezen hozzáférhető tárolótartályok és heterogén folyadékok esetén is pontos nyomon követést igényel. A nyomásérzékelők, a kapacitív érzékelők vagy ezek megfelelő kombinációi a Ballufftól megbízható megoldást jelentenek. A hatékonyság növelése érdekében összekapcsolhatja őket az informatikai szinttel: az érzékelők az IO-Link interfészen keresztül közlik a szintértéket a terepbuszmodullal. A hálózati master az Ethernet TCP/IP protokollon keresztül érhető el az adatok továbbításához.

Jellemzők

  • A töltöttségi szintek megjelenítése egy könnyen létrehozható felületen keresztül
  • Lehetséges a termelőeszközök automatizált újrarendelése

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné