Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Alkatrészek nyomon követése a gyártás és összeszerelés során

Ipari RFID rendszerek BIS

Alkatrészek nyomon követése a gyártás és összeszerelés során

Kövesse nyomon az automatizált összeszerelősoron haladó anyagokat RFID-rendszerünkkel! A rugalmas BIS V processzoregység nagy mennyiségű adatot dolgoz fel a lehető legrövidebb idő alatt, nagy sebességű író-olvasófejekkel. Mivel ezek akár nyolcszor gyorsabbak, mint a globális ISO 15693 szabvány, a ciklusidő csökken, a hozam pedig nő. A minőségbiztosítás érdekében a rendszer a teljes gyártási folyamatot rögzíti és minden adatot tárol.

Jellemzők

  • Felülmúlhatatlan tárolókapacitás. Akár 128 kB.
  • Átlátható. Minden adat valós időben elérhető.
  • Rugalmas. Az RFID mellett az integrált IO-Link masterre akár érzékelő is csatlakoztatható

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné