Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS0133

BIS VM-345-401-S4

Kocka olvasók HF-hez (13,56 MHz) a BIS V értékelő egységhez való csatlakozáshoz

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 15 x 105 mm
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
apa, 4--pólusú
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 15 x 105 mm
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
apa, 4--pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, nikkelezett
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Interfész
RS485 (csak BIS V csatlakozással)
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné