Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Automatizált kezelési és összeszerelési technológia nagy szállítószalagrendszerekben

Szállítórendszer 1 m-es tárgyméretig

Az automatizált megmunkálási és összeszerelési folyamatok biztosítják a folyamat megbízhatóságát és a legmagasabb minőséget, mivel minden lépés és minden alkatrész nyomon követhető. A nagy szállítószalag-rendszereknél, például az autóiparban a karosszériagyártásnál a kocsikat automatikusan végig kell vezetni a gyártási folyamaton - az alapbevonattól a porlasztóval történő homogén festékfelhordáson át az azt követő szárításig.

Az ipari RFID-rendszerekkel még igényes környezeti körülmények között is dokumentálni lehet az összes munkafázisra vonatkozó információt, és a karosszériákat automatikusan végigvezetni a gyártási folyamaton. A BIS M RFID-rendszer RFID-keretantennákkal rendelkezik, amelyek az író-olvasófej elektronikával együtt egyszerűen csatlakoztathatók a nagy teljesítményű BIS V kiértékelő egységeinkhez. A nagy olvasási tartomány miatt ezek az antennák különösen alkalmasak a kb. 500 mm szélességű szállítórendszerekhez. Az adatátvitel még nagy távolságokon és mozgás közben is problémamentes. A speciális adathordozókat szélsőséges környezetben való használatra terveztük, így még a 200 °C feletti hőmérsékletű gyártási lépések is biztonságosan kezelhetők. Ez teszi ezt az RFID-megoldást különösen alkalmassá nagy olvasási távolságok és szélsőséges környezeti feltételek esetén.

  • Különböző kialakítású RFID-keretantennák különböző olvasási tartományokhoz
  • Magas hőmérsékletű adathordozók különböző konstrukciókban és memóriaméretekben
  • Nagy teljesítmény az univerzális BIS V kiértékelő egység révén, amely minden elterjedt buszrendszerhez elérhető
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné