Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az anyagáramlás felügyelete

Az anyagáramlás felügyelete

Az abroncsgyártó gépben található szállítószalag lengő mozgásait dőlésmérőink alkalmazásával megbízhatóan felügyelheti. A szükséges anyagrétegek bevezetése így biztosítva van, amint a következő munkafolyamati lépés ezt megköveteli. Ennek során dőlésérzékelőink 0,1°-os pontossággal garantálják a megbízható adagolást. Ezen túlmenően az érintésmentes technológia kopás- és karbantartásmentes, biztosítva ezzel a berendezés hosszú élettartamát.

Jellemzők

  • folyamatos forgó mozgás érzékelése
  • helytakarékos és kompakt kialakítás
  • a központosító funkció révén rugalmasan szerelhető

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné