Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

Napjainkban az öntőformák számos retesszel rendelkeznek, hogy összetett alámetszések is megvalósíthatók legyenek. Az öntvény megszilárdulása után megbízhatóan le kell kérdezni, hogy a retesz elérte-e a véghelyzetét, ami után az öntvény eltávolítható a formából.

A magas hőmérséklet miatt és az időigényes kiesés elkerülése érdekében az érzékelőket gyakran megelőző intézkedésként kicserélik – részben jóval tulajdonképpeni élettartamuk lejárta előtt.

Ezen korai cserék számának csökkentése és ezáltal a szerelési idő és költségek megtakarítása céljából a Balluff hosszú élettartamú és megbízható megoldást kínál a reteszek lekérdezésére: +180 °C-ig használható hőálló mechanikus pozíciókapcsolókat, valamint szilikon védőtömlőt a csatlakozókábel védelmére.

Jellemzők

  • robusztus, kompakt készülékház
  • tartósan hőálló +150 °C-ig, 10 h/d esetén +180 °C-ig
  • 5 m hőálló kábel üvegszál-erősítésű szilikon védőtömlővel
  • hegesztési és fémfreccsenéseknek +1200 °C-ig ellenálló védőtömlő

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné