Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az öntőüst dőlésének mérése

Az öntőüst dőlésének mérése

A Balluff dőlésérzékelői 0,1°-os extrém pontosságukkal biztosítják az acélmunkások által igényelt biztonságot. Elvégzik a fedél vagy az öntőüst precíz helyzetellenőrzését, és az öntési folyamat során végig követik az üst mozgását. Kiemelkedő felbontásuk még forgó mozgás esetén is rendkívül pontos szögmérést tesz lehetővé.

Jellemzők

  • Magas ismétlési pontosság és precizitás
  • Robusztus, kompakt fémház
  • Egyszerű szerelés mozgó alkatrészek nélkül

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné