Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

Gyors RFID rendszerünk biztosítja az alkatrészek mozgásának követését az automatikus szerelési folyamatban. Így a nagy sebességű író-/olvasófejekkel kombinált BIS V rugalmas kiértékelő egység a legnagyobb adatmennyiséget is rövid idő alatt feldolgozza. Ezek akár 8-szor is gyorsabbak, mint az ISO 15693 világszabvány, tehát jelentősen csökkennek a ciklusidők és nőnek a hozamok. Ön így nyugodtan megbízhat a rendszerben. A minőségbiztosítás ugyanis rögzíti a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot tárol.

Jellemzők

  • elegendő hely minden információ számára az egyedülálló 128 kByte memória révén
  • a legmagasabb fokú biztonság a decentrális adattárolásnak köszönhetően
  • transzparens – minden adat valós időben rendelkezésre áll
  • rugalmas – az RFID és az érzékelők beépített IO-Link masteren keresztül kombinálhatók

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné