Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Biztonságos kommunikáció

Biztonságos kommunikáció

Az új biztonsági I/O-modul először kapcsolja össze az automatizálási és a biztonságtechnikát IO-Link segítségével. Csupán az IO-Link masterhez csatlakozik. Mivel a rendszer az érzékelők szintjén nyitott, közel valamennyi biztonsági eszköz csatlakoztatható.

Jellemzők

  • egy automatizálási és biztonságtechnikai infrastruktúra egészen PLe/SIL3 szintig IO-Linken keresztül
  • a folyamatos diagnosztika és az egyszerű eszközcsere révén csekély javítási költségek szervizelés esetén
  • költségmegtakarítás az egységes M12-es csatlakozó kábeleknek köszönhetően
  • a szükséges IP-címek számának csökkentése
  • szabványosított vezetékezési koncepció, a biztonságos zárva tartó berendezések közvetlenül csatlakoztathatók

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné