Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ellenőrizze az injekciós fiolát

Ellenőrizze az injekciós fiolát

Az orvosi edények gyártása szigorú minőségbiztosítási intézkedéseknek van alávetve. Az olyan hibák, mint a szennyeződések, fúvólyukak, karcolások, süllyedésnyomok és folyási varratok észlelésére kamerarendszereket használnak, amelyek gyakran különböző irányokból vizsgálják az ilyen fiolákat. A hatékony szoftvermodulok ezután egyszerre értelmezik az összes kameraképet. A költséghatékonyság szempontjából ez biztosítja, hogy a gyártás ciklusideje nem változik, de a termékminőség 100%-ban és valós időben biztosított.

Jellemzők

  • A nagy felbontású kamerák a legapróbb hibákat is érzékelik
  • A valós idejű képesség lehetővé teszi az in-line mérést
  • A lencsékből, szűrőkből és kameramodulokból álló építőelem-rendszer egyedi igények szerint összeállítható

Az itt felsorolt termékek „standard termékek” vagy „módosított standard termékek”.
Ha ezeket a termékeket laboratóriumi vagy orvostechnikai eszközökben összetevőként használják, a laboratórium/gyógyászati eszköz gyártója felelős e termékek használhatóságának ellenőrzéséért és minősítéséért.
Az építés, telepítés és üzembe helyezés előtt kérjük, vegye figyelembe a termék adatlapját/üzemeltetési utasítását.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné