Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ellenőrzött mozgások biztosítása

Ellenőrzött mozgások biztosítása

A Balluff mágnesestér-érzékelői megbízhatóan érzékelik a pneumatikus henger dugattyújának véghelyzetét, és szavatolják az abroncsgyártó gép biztonságos mozgását. Ezek az érzékelők érintés- és kopásmentesen ellenőrzik a dugattyú állását. Ezáltal különösen hosszú életűek. További érdekesség: A mágnesestér-érzékelők közvetlenül a henger hornyába rögzíthetők. Ez szilárd rögzülést biztosít, és szintbe való beépítést tesz lehetővé a helykritikus alkalmazásoknál.

Jellemzők

  • Széles hőmérséklet-tartomány: –25…85 °C
  • Magas, IP67 védettség
  • Jól integrálható, mivel extrém rövid formában is elérhető

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné