Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Adatok és energia érintkezésmentes átvitele

Gyors szerszámcsere

Adatok és energia érintkezésmentes átvitele

Az induktív csatolók a robottechnikához optimális esetet jelentenek. Ezek ugyanis érintkezésmentesen egyidejűleg viszik át az adatokat és az energiát légrésen keresztül. Mi ebből a haszna? Nagyon jelentős - és több szempontból is. Ekkor egy kábelszakadás veszélye teljesen ki van zárva. Nincs szükség a mechanikus dugaszoló csatlakozók csatlakoztatására, és a robot folyamatosan 360 fokos mozgásra képes.

Induktív csatolóink az IO-Linkkel együtt garantálják Önnek a gyors befogócserét, és növelik rendszere rendelkezésre állását. Ugyanis a jelet közvetlenül a befogócsere után ismét átviszi, úgyhogy a gyártás tovább folyik. A gyorsaság és a rugalmasság a használat során támogatja a gyakori formátumváltozásokat. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan gyártson még kis tételeket is. Emellett nagyon vonzó: mechanikus kopás nélkül az induktív csatolók karbantartásmentesek.

A gyorsan szétválasztható egységek a legnagyobb mozgásszabadságot biztosítják gépe működéséhez. Így az eddig nehezen hozzáférhető összetevők egyszerűen csatlakoztathatók az IO-Linkkel. Ugyanis az összes IO-Link-képes készüléket most rugalmasan és érintkezés-mentesen csatlakoztatja az IO-Link masterhez és a vezérléshez.

A kétirányú induktív csatolókkal az adatok mindkét irányban átvihetők, az aktorok, mint a szelepszigetek egyidejűleg vezérelhetők, és a jelek összegyűjthetők. Ezek a változatok támogatják az IO-Link teljes működését, úgyhogy az intelligens érzékelők és aktorok érintkezésmentesen paraméterezhetők és diagnosztizálhatók.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné