Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Folyadék felismerése átlátszó palackokon

Folyadék felismerése átlátszó palackokon

A Balluff BGL villás fénysorompói infravörös fény segítségével minden 15%-nál nagyobb víztartalmú folyadékot felismernek. Az átlátszó tárolófalakon keresztül megbízhatóan érzékelik a töltési szinteket. Villás fénysorompóink rozsdamentes acélból készült, Ecolab tanúsítvánnyal ellátott és IP69K kivitelben is kaphatók.

Jellemzők

  • gyors, megbízható ellenőrzés
  • magas hozam
  • finom, átlátszó, kis átmérőjű (≤ 6 mm) tömlőkhöz is használható
  • nagy folyamatbiztonság
  • kompakt ház
  • nem szükséges finomhangolás, mivel a jeladó és a vevő már össze van hangolva

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné