Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Folyamati közegek ellenőrzése

A magas gyártási minőség érdekében

Folyamati közegek ellenőrzése

A nyomásérzékelőket nem tudja megkerülni, ha a folyamati közegeket, mint a hűtő- és kenőanyagok, hidraulikaolajok és a pneumatikus rendszerek, ellenőrizni szeretné. Például a rendszernyomás befolyásolja a felületminőséget a munkadarab megmunkálása során. Folyamatos és pontos utánaszabályozását lehetővé teszik az IO-Link nyomásérzékelőink, mivel ezek mérési értékeiket és adataikat folyamatosan továbbítják a vezérléshez.

A megmunkálóközpontban is elérheti a legjobb eredményeket a nyomásérzékelőkön keresztül. Ennek során a nyomásérzékelők átveszik a befogási út ellenőrzését, és így biztosítják a munkadarab és a szerszám biztonságos megtartását az esztergagépben.

Az IO-Link nyomásérzékelőket a vezérlésen keresztül paraméterezze úgy, hogy azok közvetlenül az esemény helyszínén legyenek felszerelve, akár nehezen hozzáférhető helyekre is. A méréstechnikailag legjobb pozícióban és a gép kialakítása szempontjából optimálisan összehangolva. Mindez gyors és precíz eredményeket garantál Önnek. És csökkenti költségeit, mivel a hidraulikavezetékek körülményes mechanikus telepítése ekkor minimálisra csökkenthető.

Az IO-Link nyomásérzékelők gépei maximális rendelkezésre állását biztosítják. Az érzékelőcsere ugyanis egyszerű Plug-and-Play módszerrel történik, mivel a kicserélt érzékelő adatait az IO-Link master automatikusan átveszi.

Igényeinek megfelelően választhat az IO-Link kijelzős nyomásérzékelői és a kijelző nélküli IO-Link nyomástávadók között. Így mindenkor a legjobb és leggazdaságosabb megoldást kapja.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné