Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Formátumcsere automatizálása

Gyors paramétercsere, minimális selejt

Formátumcsere automatizálása

Az egyre kisebb sorozatnagyságok miatt gyártásával mind gyorsabban kell és lehet reagálni a vevők különböző igényeire. Ez pedig nagyon rugalmas, mivel az anyag betáplálásakor, a megmunkálásnál és a csomagolásnál különböző formátumok jönnek létre.

A beállítási pontok, mint a szállítószalagok és vezetősínek pozícióját és távolságát ezért a termék formátumától függően újra meg újra be kell állítani. Ha a pozíciómérő rendszereket formátumbeállításra használja, lerövidül a formátumcsere ideje, nő a termék minősége, és minimalizálódik a selejt.

A magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk az IO-Link interfésszel gondoskodnak egyes formátumbeállításainak nagy pontosságú, gyors és abszolút pozíciólekérdezéséről. A masszív kialakítás a hermetikusan lezárt házzal teljesen érzéketlenné teszi elszennyeződés, rázkódás és rezgések esetén. Még szélsőséges környezeti körülmények között is profitál a gép és a rendszer nagyfokú rendelkezésre állásából. Amennyiben egy pozíciómérő rendszerrel egyidejűleg több pozíciót kérdez le, kiegészítésképpen integrációs ráfordítást és pénzt takarít meg.

Az IO-Linkkel használjon ki azonnal több előnyt: A bekötés a vezérlésbe és a paraméterek cseréje a definiált protokollokkal egyszerű és időtakarékos. Egyszerű Plug-and-Play módszerrel sikerül a gyors rendszercsere. És referenciamenet nélkül a kopásmentes rendszer 4572 mm maximális mérési hosszal azonnal újból használatra kész.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné