Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

Hulladékszállítók töltési magasságának ellenőrzésekor biztosítani kell a túlterhelés megakadályozását, illetve hogy ne eshessenek forró öntvények a szállítószalagra.

A magas hőmérsékletnek kitett érzékelőkhöz speciális védőházat szállítunk. Így meghosszabbodik a használat időtartama. Állandóan magas hőmérséklet esetén +160 °C-ig opcionális vízhűtés gondoskodik az érzékelők kifogástalan működéséről.

Jellemzők

  • mechanikai stabilitás
  • kémiai anyagokkal és hővel szembeni ellenállás
  • hosszú élettartam, kisebb karbantartási költségek
  • az üvegváltozatok résén 22-es ATEX zónában használható

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné