Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Homokvermek töltési szintjének felügyelete

Homokvermek töltési szintjének felügyelete

A Balluff ultrahangos érzékelői érintés nélkül mérik az öntödékben a homokvermek töltési szintjét. Mindezt pedig maximum 6 m-es érzékelési tartományban. Por és szennyeződés okozta befolyásolás nélkül.

A töltési szint opcionálisan analóg jel vagy a minimális és a maximális szintet reprezentáló két kapcsolójel formájában ki is adható.

Jellemzők

  • érintésmentes folyamatos mérés
  • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek (pl. szennyeződés vagy por) mellett
  • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
  • anyag- és színfüggetlen

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné