Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intelligens forgalomirányítás a zavartalan forgalomáramlásért

Megbízható forgalomelemzés Balluff ipari kamerákkal

Intelligens forgalomirányítás a zavartalan forgalomáramlásért

A hatékony forgalomáramláshoz megbízható, valós idejű forgalmi adatokra van szükség. Az ipari kamerák lehetővé teszik a forgalom pontos megfigyelését, és nagy felbontású képadatokat szolgáltatnak a forgalommonitorozáshoz és a forgalomáramlás elemzéséhez. A Balluff ipari kamerái folyamatosan rögzítik a forgalmi helyzeteket, és stabil képadatokat biztosítanak változó fényviszonyok, nagy sebességek és kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is.

Ezek a képadatok olyan alkalmazások alapját képezik, mint a torlódások észlelése, a járműfelismerés és a rendszámfelismerés. A magasabb szintű rendszerekben felhasználva támogatják a forgalomelemzést és az adaptív forgalomirányítást.

Tipikus alkalmazási területek:

  • Forgalomfigyelés utakon és autópályákon

  • Forgalmi terhelés és torlódások felismerése

  • Útdíjrendszerek és beléptetési rendszerek támogatása

  • Integráció automatikus rendszámfelismerő (ANPR) rendszerekbe

  • Alap a forgalomáramlás elemzéséhez és optimalizálásához

Jellemzők

  • A legújabb Sony képérzékelők lehetővé teszik a közlekedési környezet legapróbb részleteinek felismerését is.
  • Nagy sebességű adatátvitel valós idejű alkalmazásokhoz.
  • Egyenletes képminőség nappal és éjszaka egyaránt.
  • Robusztus, IP67 védettségű kialakítás kültéri használatra.
  • Megbízható működés változó hőmérsékleti körülmények között.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné