Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Jelek összekapcsolása az automatizálásban és a robotikában

Hálózati modulok BNI

Jelek összekapcsolása az automatizálásban és a robotikában

A robotok által támogatott automatizálási feladatokhoz egyszerű és gazdaságos hálózati topológiát teszünk lehetővé: az IO-Link érzékelő hubok összegyűjtik a megfogóban lévő érzékelő jeleit és továbbítják azokat a vezérlőhöz. Ha a hubokat egyetlen 16-szoros IO-Link hálózati modulhoz csatlakoztatja, akkor ez akár 272 érzékelő jeleit is össze tudja kötni és továbbítani. Ily módon csökkentheti a vezetékek mennyiségét, csökkentheti a súlyt és a költségeket.

Jellemzők

  • Egyszerű telepítés háromvezetékes szabványos kábelekkel
  • Az IO-Link eszközök központi paraméterezése a vezérlőn keresztül
  • Folyamatos diagnosztika
  • Jelentős idő- és pénzmegtakarítás
  • Nagyfokú rendszer rendelkezésre állás

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné