Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Köztes pozíciók felismerése

Köztes pozíciók felismerése

Egy duzzasztómű feladata messze túlmutat egy kapu puszta nyitásán-zárásán, mivel a vízállást is automatikusan és nagyon pontosan szabályozni kell. Dőlésérzékelőink lehetővé teszik a köztes pozíciók megbízható és pontos érzékelését. Az érzékelők ráadásul kompakt méretűek, és ennek köszönhetően könnyen beépíthetők.

Jellemzők

  • nagy hőmérséklet-tartomány
  • 4–20 mA-es analóg kimenet

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné