Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Lapkajelenlét ellenőrzése

Lapkajelenlét ellenőrzése

Az integrált elektronikával rendelkező optoelektronikai érzékelőink a kis fénypontos speciális optikák révén egy csatornán keresztül érzékelik a lapka vagy a hordozó jelenlétét. A vákuumhoz tervezett, rozsdamentes acél házban elhelyezett tárgyreflexiós érzékelőket csavarja be egyszerűen a folyamatkamrába. Ezzel leszigeteli a kamrát, így nincs többé szükség kábelátvezetőre.

Jellemzők

  • kis fényponttal rendelkező mikrooptika
  • robusztus nemesacél ház, tömítő funkcióval
  • max. 1 × 10–9 mbar vákuumos alkalmazásokhoz

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné