Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Lapkajelenlét ellenőrzése az endeffektoron

Lapkajelenlét ellenőrzése az endeffektoron

A gáztalanításra optimalizált tárgyreflexiós érzékelőkkel abszolút megbízhatóan ellenőrizhető a lapka jelenléte az endeffektoron úgy, hogy nem kell tartania törésektől. A tárgyreflexiós érzékelőink tökéletesen integrálhatók az endeffektorba, akkor is, ha az rendkívül vékony, mivel beszerelési magassága nagyon alacsony, csupán az 1,7 mm.

Jellemzők

  • tökéletes megoldás a rendkívül lapos endeffektorhoz
  • alkalmas tisztatérben történő használatra: gáztalanításra optimalizált!
  • egyszerű finombeállítás

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné