Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Lemezek érézkelése zord környezetben

BES induktív érzékelők

Lemezek rögzítése zord környezetben

Induktív, teljesen fémből készült érzékelőinket kifejezetten szélsőséges környezeti körülmények között történő használatra tervezték: A ház és az érzékelő elülső része rozsdamentes acélból készült, a robusztus aktív felület ellenáll az ütéseknek és a mechanikai terheléseknek. Így az érzékelők még a présüzem zord környezetében is megbízhatóan érzékelik, hogy a nyersanyagot a szállítószalagra helyezik-e. Rendkívüli ellenálló képességüknek köszönhetően segítenek a karbantartási költségek csökkentésében és az üzem rendelkezésre állásának növelésében is.

Jellemzők

  • Rendkívül robusztus
  • Nagy kapcsolási távolság
  • Faktor 1 érzékelők és szelektív érzékelők (vas/nemvas)
  • Különböző kialakítások és méretek

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné