- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Induktív Faktor 1-es érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
66 -féle változat
A Balluff BES induktív Faktor 1-es érzékelői mindenhol használhatók, ahol különböző fémeket egyenletesen és nagy precizitással kell észlelni. A valamennyi fémhez használható mindenesünk a kapcsolási távolság csökkenése nélkül megbízhatóan felismeri a vasat és a színesfémeket, az acélt, a sárgarezet, az alumíniumot stb. Emellett a mágneses mezőre érzéketlen és így erős elektromágneses térben is használható – így például hegesztőberendezéseken is. Ehhez rendelkezésre állnak a freccsenő fém ellen védő PTFE-bevonatú változatok is.
Jellemzők
- nem csökkenő, nagy kapcsolási távolság minden fémnél
- a mágneses mezőnek ellenálló
- különböző fémekbe is beépíthető
- nagy precizitás és rugalmas használat
- különböző kialakítások és méretek
Elérhetőség
66 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | további tulajdonságok | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
26180.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, A ház ellenáll a fröccsenő víznek, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
29085.00 HUF | Ø 18 x 76 mm | PNP záró (NO) | 12 mm | 2000 Hz | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, A ház ellenáll a fröccsenő víznek, bővített hőmérsékleti tartomány, metal dust blanking | |
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
15575.00 HUF | Ø 8 x 60 mm | PNP záró (NO) | 3 mm | 900 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
15575.00 HUF | Ø 8 x 60 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 900 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
17255.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 8 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
17255.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
13370.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
13370.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
29085.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 1000 Hz | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, A ház ellenáll a fröccsenő víznek, bővített hőmérsékleti tartomány, hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) | |
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
34335.00 HUF | Ø 8 x 49 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 2000 Hz | Nemesacél (1.4301), bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | 1. tényező, hegesztésálló |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.