Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minőségellenőrzés a bevonó berendezésen

Minőségellenőrzés a bevonó berendezésen

Egy szintben a minőségi elvárásokkal: A Balluff BFS színérzékelője páratlanul jól ellenőrzi a lemezbevonatokat. Az érzékelő ugyanis megbízhatóan felismeri és rögzíti a legfinomabb színárnyalatokat is attól függetlenül, hogy a lemez polírozva vagy polírozás nélkül kerül ki a gyártásból. A lemezek biztonságos hozzárendelését még a hőmérséklet-ingadozások sem zavarják meg.

Jellemzők

  • Tetszőlegesen sok szín megkülönböztetése
  • Három digitális kimenet és egy soros interfész a kiértékeléshez (a laboratóriumi színértékek közvetlen kiadása)
  • Nagy, akár 400 mm-es letapogatási távolság

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné