Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minőségellenőrzés az Ön egyedi specifikációi szerint

Az egyszerű koncepció az ipari feladatokhoz

Minőségellenőrzés az Ön egyedi specifikációi szerint

A modern, rugalmas termeléshez a BVS VisionSensor terepi buszokkal és IO-Linkkel az alkalmazások széles skáláját kínálja Önnek. A legyártott alkatrészek vizuális minőségellenőrzését végzi, beleértve azok gyártási fázisait is, például a méret, a távolság, a pozíció és az igazítás helyességének, illetve az alkatrészek teljességének és hibamentességének ellenőrzésével. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes gyártási lépésekben a folyamat hibáit már korai szakaszban felismerje és kijavítsa. Ily módon megelőzheti a hibás tételeket, és csökkentheti a nyomonkövetési költségeket.

Az optimalizált folyamatáramlás biztosítása érdekében az IO-Link interfészen keresztül további érzékelők is integrálhatók a teljes megoldásba, így a VisionSensorral jól felkészülhet az Ipar 4.0 kihívásaira.

Az IO-Link master interfészen keresztül például a folyamatszabályozás állapotai közvetlenül - PLC vezérlés nélkül - is megjeleníthetők a SmartLight IO-Link jelzőfényünkkel. A BVS VisionSensor megnyitja az intelligens adatkezelést és biztosítja a korszerű információtárolást. Minden adat a megfelelő formátumban kerül továbbításra a magasabb szintű vezérlőrendszerbe.

A felhasználóbarát kezelőfelület biztosítja, hogy gyorsan és egyszerűen betaníthasson minden feladatot az egyéni előírásoknak megfelelően. A teljes szoftver az online súgóval, a grafikus felhasználói felülettel, a szerszámsegédletekkel és a kézikönyvvel már integrálva van. Magától értetődik, hogy ragyogó képekre számíthat.

Emellett a BVS VisionSensorunk stabilizálja a teljes gyártási folyamatot. Ennek oka, hogy csak a mi BVS VisionSensorunk konfigurálható úgy, hogy a folyamathálózaton keresztül csak a vezérléshez szükséges információk futnak. Minden más adat egy külön Gigabit Ethernet hálózatra kerül átirányításra. Ez minimalizálja az adatterhelést és biztosítja a folyamathálózat biztonságát.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné