Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minták elemzése

Minták elemzése

A diagnosztikai laboratóriumokban a mintákat nagy mennyiségben, teljesen automatizált kamerákkal vizsgálják. Ez gyors és megbízható átvitelt eredményez. A mintaelemzés során az optikai centrifugálás eredményeit például a vérkomponensek, például a vérplazma és a vörösvértestek színe alapján értékelik. Ipari kameráink a legkisebb színkülönbségeket is érzékelik. Ezenkívül a kupakok helyes helyzetét is érzékelik és ellenőrzik.

A különlegességek

  • megbízhatóan érzékeli a legkisebb színkülönbségeket
  • a nagy kamerafelbontásnak köszönhetően pontosan érzékeli a különböző vérkomponenseket
  • a moduláris felépítésnek köszönhetően testre szabott alkalmazkodás

Az itt felsorolt termékek „standard termékek” vagy „módosított standard termékek”.
Ha ezeket a termékeket laboratóriumi vagy orvostechnikai eszközökben összetevőként használják, a laboratórium/gyógyászati eszköz gyártója felelős e termékek használhatóságának ellenőrzéséért és minősítéséért.
Az építés, telepítés és üzembe helyezés előtt kérjük, vegye figyelembe a termék adatlapját/üzemeltetési utasítását.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné