Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Munkadarabok megfelelő hozzárendelése és nyomon követése

Munkadarabok megfelelő hozzárendelése és nyomon követése

A munkadarabok RFID-megoldásunknak köszönhető automatizált külső be- és kirakodásával ellátott raklaprendszerek szinte nullára csökkentik a belső átszerelési időt, így a gép folyamatosan dolgozhat. A munkadarabok adagolásánál a BIS V frekvenciafüggetlen kiértékelő egység gondoskodik a megfelelő hozzárendelésről. Ezáltal a nagy és a kis adatmennyiségeket is nagyon rugalmasan feldolgozhatja – attól függően, hogy a decentralizált vagy a centralizált adattárolást részesíti előnyben.

Jellemzők

  • automatizált munkadarab-kezelés
  • kevesebb selejt, nagyobb termelékenység
  • nagy rugalmasság a frekvenciafüggetlen kiértékelő egységnek köszönhetően

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné