Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hálózat-topológia egyszerűsítés

Folyamatos, zavarás ellen védett kommunikálás

Hálózat-topológia egyszerűsítés

A modern robotok sok érzékelőrendszert igényelnek - elsősorban a robotkarban, amelynek azonban a dinamika és az energiafogyasztás miatt lehetőleg kis tömegűnek kell lenni. További nehézséget jelent a többpólusú kábelek drága vezetékezése.

Nem így az IO-Link esetében. Ugyanis a digitális kommunikációs szabványhoz csupán egy hagyományos ipari kábel szükséges, amely egyszerűen telepíthető. Az IO-Link árnyékolt vezeték nélkül is interferenciamentességet garantál az intelligens készülékeknek.

A Profibustól/Profinettől a CC-Linken/CC-Link IE-Fielden és Deviceneten keresztül az Ethernet/IP-ig és EtherCAT-ig - IO-Link masterjeink lehetővé teszik az IO-Linket minden egyes vezérlésben. Végül az IO-Link terepibusz-független. Az O-Linkkel hozzon össze különböző készülékeket ebben a struktúrában úgy, hogy a robotikán túlmutató legkomplexebb feladatokat a legnagyobb cselekvési mozgástérrel egyszerűen meg tudja oldani. Így az univerzális IO-Link interfész beköti az intelligens készüléket a vezérlésbe. Hasonlóképpen integrálja a szabványos analóg érzékelőket az IO-Link analóg átalakítóval a vezérlésbe. Vagy csatlakoztassa ezeket egyszerűen IO-Link hubjainkhoz, amelyek az analóg bemeneti jeleket saját maguk képesek digitalizálni és az IO-Link masterhez továbbítani. Az IO-Link masterrel ezen túlmenően működtetők, mint a szelepszigetek vezérelhetők. Ehhez a szelepszigetet csak saját csatlakozójával csatlakoztassa az IO-Link masterhez. Itt is elegendő egy szabványos kábel a teljes működés megvalósításához.

Egy Balluff IO-Link érzékelőhub akár 16 érzékelő vagy aktor jelét képes kötegelni. Különösen kimagaslóak sorba köthető hubjaink bővítőporttal, amelyekhez további érzékelőhubot vagy szelepszigetet csatlakoztathat. Amennyiben a szóban forgó hubokat tehát egy további hubbal köti sorba, és 16-szoros IO-Link masterünkhöz csatlakoztatja, egy modul akár 496 be-/kimenetet visz át.

Kapcsolódó témák

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné