Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nyomás felügyelete

Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével

A befogólapok tökéletes zárásához megfelelő nyomás szükséges. A Balluff nemesacél házba épített robusztus nyomásérzékelője megbízható nyomásfelügyeletet tesz lehetővé a hidraulikus hengerben. Az IO-Link segítségével a nyomásérzékelők közvetlenül a vezérlésnek továbbítják az értékeket, és így kezdeményezik a pontos utánszabályozást.

Jellemzők

  • bővített hőmérséklet-tartomány 125 °C-ig
  • 600 bar nyomásig használható
  • folyamatközeli installálás

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné