Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nyomásmérés vízhűtéshez

Nyomásmérés vízhűtéshez

Minden egy kézben: A kifejezetten alacsony sodródású érzékelők, mint amilyenek a Balluff BSP nyomásérzékelői, garantálják a víz hatékony hűtését. Ezek az érzékelők optimálisan illeszkednek az acélművekben való használathoz, ahol a nagyolvasztóknál és ívkemencéknél tartósan stabil nyomásmérést tesznek lehetővé.

Jellemzők

  • IP67-es védettség
  • Felügyeli a hűtővizet a hengerállványon vagy a nyomást a hidraulikus hajtásokon –2 és 125 °C között

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné