Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nyomon követhetőség az ülések szerelésénél

Nyomon követhetőség az ülések szerelésénél

Annak érdekében, hogy minden egyes munkaszakasz és az ülés szerelésekor felhasznált valamennyi anyag nyomon követhető legyen, a Balluff BIS RFID-rendszere az ideális választás. Ehhez az RFID-adathordozókat el kell helyezni a munkadarabtartón, és azt a teljes szerelési folyamat alatt ezzel együtt kell mozgatni. Az adathordozón tárolt adatokat az RFID-Reader egység kiolvassa, és pontosan feljegyzi, hogy az egyes gyártási lépésekben mi történik. Végül jegyzőkönyvezi az elvégzett lépéseket, valamint a fellépett olyan hibákat, amelyek miatt az érintett modul az utómunka területére küldhető.

Ilyen módon valós időben érzékeli és jegyzőkönyvezi az áthaladást, és ezzel biztosítja a magas termelékenységet. Az olvasás és az írás automatikusan fut, így a manuális munkalépések és az emiatti lehetséges hibaforrások kiküszöbölődnek. A Stand-alone-Reader vezérlési szinthez való csatlakozása Profinet- vagy Ethernet/IP-interfészen keresztül történik – kiegészítő kiértékelő egység nélkül.

Jellemzők

  • problémamentes integrálódás az alkalmazásokba a globálisan elérhető 13,56 MHz-es technológia révén
  • robusztus, kompakt cink présöntvény ház közvetlenül fémre szereléshez
  • a körkörösen jól látható állapotjelző LED-ek csökkentik az üzembe helyezési és leállási időket
  • egyszerű S7-es programozás előre gyártott funkciómodulok révén
  • beépített webszerver a készülék beállításához, az állapotfelügyelethez és a diagnosztikához

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné