Nyomonkövethetőség és vonalkód-olvasás
VÉGSŐ CSOMAGOLÁSI FOLYAMATOK
A csomagolási, valamint a végső folyamatokban a megbízható azonosítás biztosítja, hogy a termékeket helyesen címkézzék, ellenőrizzék és szállításra előkészítsék. A kartondobozokat, a tálcákat és a csomagokat nagy sebességgel kell ellenőrizni, beleértve a vonalkódok jelenlétét, helyességét, továbbá a nyomtatott adatokat, mint például a tételszámokat, a lejárati dátumokat és a szállítási címkéket.
A rögzített azonosító érzékelők lehetővé teszik a kódok és karakterek folyamatos leolvasását közvetlenül a gyorsan mozgó csomagolási vonalakon, míg a kézi olvasók rugalmasságot biztosítanak a mobil ellenőrzésekhez a beállítás, a minőség-ellenőrzés vagy az utómunkálatok során. Az automatizált vonalkód-olvasás és az OCR-alapú ellenőrzés kombinálásával a gyártók biztosítják a teljes nyomon követhetőséget, a jogszabályi előírások betartását, illetve a megbízható logisztikai folyamatokat.
Legfontosabb előnyök
-
Megbízható vonalkódolvasás a másodlagos csomagolási folyamatokban
A fixen telepíthető azonosító érzékelők stabil 1D és 2D kódolvasást biztosítanak kartondobozokon és csomagegységeken, támogatva az automatizált nyomon követhetőséget a teljes gyártási sebesség mellett, olvasási hibák nélkül. -
Gyártási tételszámok és lejárati dátumok OCR-ellenőrzése
Az integrált OCR (optikai karakterfelismerő) funkció automatikusan beolvassa és ellenőrzi a nyomtatott információkat, például a gyártási számokat vagy a minőségmegőrzési dátumokat, segítve a hibás vagy nem megfelelő csomagolások kiszűrését. -
Magas rugalmasság hordozható kézi leolvasókkal
A mobil kézi olvasók lehetővé teszik a kezelők számára a mintavételes ellenőrzéseket, a manuális verifikációt, az utómunkák visszaigazolását, valamint a logisztikai azonosítást a csomagolási terület bármely pontján. -
Javított minőségbiztosítás és megfelelőség
A kódok és karakterek automatikus ellenőrzése csökkenti annak kockázatát, hogy hibás, hiányzó vagy olvashatatlan információ kerüljön a vevőhöz, támogatva a jogszabályi és vevői követelmények teljesítését. -
Skálázható nyomon követési rendszer a teljes csomagolósoron
A fix és mobil azonosítási megoldások kombinációja lehetővé teszi, hogy a nyomonkövetési funkciók egyszerűen bővíthetők és az új csomagolási követelményekhez igazíthatók legyenek.
Helyhez kötött optikai azonosító érzékelők
- Alkalmazás
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Vonalkódok
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódok
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED red - Interfész
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Többprotokollos hálózati modul
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 0.25 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
Hordozható kódolvasó
- Vonalkódok
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Postai irányítószámok
-
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC) - 2D kódok
-
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode - Olvasási távolság
- max. 1500 mm
- Interfész
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Helyhez kötött optikai azonosító érzékelők
- Alkalmazás
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Vonalkódok
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódok
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED red - Interfész
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Helyhez kötött optikai azonosító érzékelők
- Alkalmazás
- Code Identification
- Vonalkódok
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kódok
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Képfelbontás
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Olvasási távolság
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - minimális hatótávolság
- 50 mm
- Fényadó, megvilágítás
- LED red
- Interfész
- USB
- Méret
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES