Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Olvassa el az összes közös kódot

Olvassa el az összes közös kódot

A raktárak automatizálása az azonosító rendszerekkel kezdődik. Kézi leolvasóink az összes szokásos 1D, 2D és halmozott vonalkódot, valamint a postai kódokat bármilyen forgatási helyzetben (akár 40°-os dőlésszögben) és mozgásban is leolvassák. Az olvasó könnyen kezelhető. Ergonomikus formája és könnyű súlya emellett fáradtságmentes, kézbarát kezelést tesz lehetővé.

Különlegességek

  • Maximális olvasási tartomány 40 cm
  • A sikeres rögzítést egy hangjelzés, egy LED az olvasón és egy, az olvasott kódra vetített LED-folt igazolja
  • Könnyű, mindössze 200 g

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné