Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése

Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése

Dőlésérzékelőinkkel mindig megbízhatóan ellenőrizheti az olvasztókemencék fedelét: a nyersanyaggal való feltöltéskor és az olvadék kiöntésekor is.

Az érintés nélküli abszolút mérési módszerrel a dőlésérzékelők közvetlenül érzékelik a mozgó géprészek szögét, és pontos pozícióadatokat szolgáltatnak. Az érzékelők egyszerű szerelhetőségükkel és nagy pontosságukkal tűnnek ki. Analóg kapcsolókészülékkel kapcsolási pontok is beállíthatók.

Jellemzők

  • tetszőleges pozicionálás a központosító funkció révén (kalibrálás)
  • ± 90°-os nagy szögtartomány
  • precíz folyamatszabályozás 0,8° pontossággal
  • mostoha körülmények között is használható a -20 – +85 °C-os hőmérséklet-tartomány révén

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné