Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pontos optikai felismerés az intralogisztikában

BOS R81K optoelektronikus érzékelők és BNI IO-Link hub

Kialakításuknak köszönhetően a Balluff optikai érzékelői szűk beépítési helyzetekben is használhatók, ami gyakran előfordul a formázás és a tesztelés során alkalmazott szállítószalag-rendszerek esetében. Pontos kapcsolási viselkedésükkel mindig megbízhatóan érzékelik a cellák, raklapok vagy konténerek jelenlétét, függetlenül a felület anyagától és nagy távolságokon. Az egyszerű és költséghatékony telepítéshez IP67 IO-Link hubokat is használhat, amelyek 16 érzékelőt csatlakoztatnak a vezérlőhöz IO-Link kapcsolaton keresztül, és plug-and-play módon könnyen üzembe helyezhetők.

A különleges jellemzők

  • Rugalmas használat a szerelési lehetőségek széles skálájának köszönhetően
  • Gyors és egyszerű igazítás a nagy átmérőjű piros fénykibocsátóknak köszönhetően
  • Kiváló ár-érték arány minden működési elv esetében

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné