Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pozíció és véghelyzet mérése abszolút pontossággal

Könnyű kezelhetőség, sokoldalú használat - gazdaságos!

Pozíció és véghelyzet mérése abszolút pontossággal

Ha más pozíciómérő rendszerek túl nagyok, túl lassúak, túl pontatlanok vagy túl rugalmatlanok - a BML SL1 abszolút mérőrendszerre támaszkodhat. Mindenütt pontot szerez, ahol a pozíciók és a végpontok nagy abszolút pontosságára van szükség, mint a példában. Kifejezetten mérési és pozicionálási feladatokra kifejlesztett, szupergyors, rendkívül pontos és bármely iparágban használható. Ugyanakkor kompakt, így könnyen integrálható. Könnyen kezelhető és ugyanakkor rendkívül gazdaságos.

Integrált IO-Link interfésze különleges rugalmasságot biztosít Önnek. Végül, de nem utolsósorban a mérőrendszer kényelmesen csatlakoztatható az IO-Linken keresztül is. A formátum beállítása és beállítása is gyors és egyszerű ezzel a kommunikációs szabvánnyal. Ennek oka, hogy minden paramétert kényelmesen, egy központi helyről adhat meg. A pozícióinformációk az IO-Linken keresztül kimenetre kerülhetnek, és a vezérlőrendszeren keresztül könnyen megtekinthetők. Az IO-Link lehetővé teszi a célpozíció felügyeletét és a pozíciók folyamatos ellenőrzését mozgás közben.

A BML SL1-gyel egyszerre élvezheti a mágnesszalagos mérőrendszer és a vezérlés világának leginnovatívabb interfészének előnyeit.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné