Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pozíciófelismerés a kinyomógépen

Pozíciófelismerés a kinyomógépen

Optimalizálja berendezéseinek rendelkezésre állását, csökkentse a karbantartási költségeket és növelje folyamatainak minőségét mostoha környezetben. Függetlenül attól, hogy pozíciólekérdezésről vagy véghelyzet-felismerésről van-e szó a kinyomógépen, a magas hőmérsékletnek ellenálló BES induktív érzékelőink az akár 160 °C-os forró zónában is a legjobb eredményeket szállítják.

Jellemzők

  • IP69K védettség
  • Biztos működés folyamatos üzemben is
  • Nincs szükség további kiértékelő elektronikára

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné