Pozíciók nagy pontosságú mérése az ipari hidraulikában
A Balluff magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői a megbízható, rendkívül pontos pozíciómérés szabványává váltak az ipari hidraulikában. Akár 1000 baros nyomásállóságuk megegyezik a hidraulikus henger nyomásállóságával. Az érintésmentes működési elv garantálja a kopásmentességet és ezáltal a gyakorlatilag korlátlan élettartamot. Abszolút rendszerünk pedig nem igényel referenciamenetet. A mérőrendszer nagy pontosságú kimeneti jele abszolút jelként áll rendelkezésre a vezérlőrendszer üzembe helyezésekor.
Jellemzők
- 1000 barig nyomásálló – kiterjesztett alkalmazási terület
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- csatlakozók: analóg, digitális, Feldbus, Ethernet
- nagymértékben ütés- és rezgésálló
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology