Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pozíciólekérdezés a hideg ágon

Pozíciólekérdezés a hideg ágon

Vezérelje a folyamatokat már a kezdetektől fogva megbízhatóan. BMF mágnesestér-érzékelőink többek közt a folyamatok indításánál támogatják Önt, és garantálják, hogy az öntőfej pozíciójának lekérdezése a hideg ágon precízen és megbízhatóan történjen.

Jellemzők

  • Optikai érzékelőként megbízhatóan működik, mivel magas környezeti hőmérsékletekhez is megfelelő (max. +85 °C-ig)
  • Induktív érzékelőként rugalmas, mivel nagy kapcsolási távolsággal is szerelhető

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné