Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

Préselt alkatrészek szalagról csúszdán keresztül rakatba vagy szállítótárolóba továbbításakor induktív érzékelőink ideálisan használhatók a prések lekérdezésére. Maximum 300 mm-es érzékelési tartományukkal a teljes csúszdaszélességet felügyelik. Ön így mindig biztos lehet abban, hogy ott nem marad vissza semmi, ami a szerszámot megsérthetné.

További előnyök: A maximum 30 mm kapcsolási távolság potenciométerrel vagy betanítófejjel állítható be.

Jellemzők

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • érzéketlen a szennyeződésekre, zárlattűrő
  • rendkívüli ismétlési pontossággal és megbízhatósággal rendelkezik
  • fémből készült tárgyakhoz való

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné