Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Préserő ellenőrzése

Préserő ellenőrzése

BSP kompakt nyomásérzékelőink segítségével egyszerűen meghatározhatja a préserőket a fennálló hidraulikai nyomás alapján. Ezáltal a hidraulikus prések felhasználói robusztus és gazdaságos megoldást kapnak a fellépő préserők dinamikus felügyeletére. A forgatható háznak és az egyszerű VDMA-konform programozásnak köszönhetően az érzékelők rugalmasan felszerelhetők és kényelmesen kezelhetők. A világos LED-es kijelzőről gyorsan és megbízhatóan leolvashatja a rendszernyomást.

Jellemzők

  • 1 és 600 bar között nyomásálló
  • G¼", G½", R¼", NPT¼" folyamatcsatlakozó
  • előlap síkjába illeszkedő G½" és TriClamp 1,5"
  • átkapcsolható kimenetek (analóg, digitális, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné