Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Repülőgép: a lépcsők optimális pozicionálása

Repülőgép: a lépcsők optimális pozicionálása

A repülőgépek lépcsőinek optimális pozicionálása a lépcső és a repülőgép ideális távolságának beállítását jelenti. Az ultrahangos érzékelőink mindezt garantálják. A vizuális és hangjelzések segítenek a vezetőnek a távolság felismerésében, és lehetővé teszik a sérülésmentes illesztést. Megbízhatóan, bármely időjárási viszony esetén. Az ultrahangos érzékelők ugyanis a víztől, ködtől, szennyeződéstől és portól függetlenül működnek.

Jellemzők

  • magas felbontása és kis vakzónája révén igen precíz
  • nagy (350 és 5000 mm közötti) érzékelési tartomány
  • magas és alacsony hőmérsékletekhez is megfelelő: –25 és 70 °C között alkalmazható

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné