Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Rugalmas és intelligens állapotfelügyelet

Rugalmas és intelligens állapotfelügyelet

A gyártási folyamat nem tervezett leállásai és üzemzavarai bosszantóak és költségesek. Az új, multifunkciós BCM Condition Monitoring érzékelőnk támogatja berendezése hatékony és zavarmentes üzemelését. Az érzékelő érzékeli az olyan fizikai mennyiségeket, mint a rezgés vagy a hőmérséklet, feldolgozza őket, majd a kívánt adatokat IO-Link-en keresztül egy fölérendelt rendszernek továbbítja.

Az állapotadatok alapján a hibák korán felismerhetők, és az előzetesen beállított, egyedi határértékek elérésekor riasztás váltódik ki. A határérték-felügyelet révén az érzékelő felügyelőként is alkalmazható, így az interfészen keresztül csak a releváns adatok továbbítódnak. Ez jelentősen csökkenti az adatmennyiséget és kiküszöböli a szükségtelen adatforgalmat. Az érzékelő önfelügyelete révén az intelligens érzékelő folyamatosan tájékoztatást nyújt saját hőmérsékletéről, üzemóraszámáról és indítási ciklusai számáról.

Jellemzők

  • több mérendő jellemző egyetlen készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás
  • beépített kiértékelő elektronika konfigurálható adatfeldolgozással
  • konfigurálható események és állapotkijelzések
  • gyors csatlakoztatás és egyszerű bekötés az IO-Link segítségével
  • kompakt kialakítás kis helyigénnyel
  • definiálhatók az előzetes és főriasztás figyelmeztető üzenetek generálását kiváltó határértékei

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné