Sebességellenőrzés érzékeny területeken
Megbízható sebességfigyelés Balluff ipari kamerákkal
Az olyan érzékeny területeken, mint az iskolák, óvodák vagy lakóövezetek, a sebességkorlátozások betartása alapvető fontosságú a biztonság szempontjából. Az ipari kamerák pontosan rögzítik a közlekedési helyzeteket, és nagy felbontású képadatokat biztosítanak a sebességfigyelő alkalmazások számára. A Balluff ipari kamerái stabil képadatokat szolgáltatnak még nagy járműsebességek, változó fényviszonyok és kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is. Megbízhatóan érzékelik a járműveket, és lehetővé teszik a járművek és rendszámok egyértelmű azonosítását a sebességtúllépés pillanatában.
A rögzített képadatok magasabb szintű rendszerekben használhatók fel a gyorshajtási szabálysértések dokumentálására, a járművek azonosítására és a megfelelő intézkedések támogatására.
Tipikus alkalmazási területek:
Sebességkorlátozások ellenőrzése iskolai és lakóövezetekben
Járművek ellenőrzése biztonságkritikus területeken
Sebességtúllépések dokumentálása
Integráció automatikus rendszámfelismerő (ANPR) rendszerekkel
Alap a közlekedésbiztonsági és végrehajtási alkalmazásokhoz
Jellemzők:
- Nagy felbontású Sony képérzékelők, amelyek lehetővé teszik a járművek és rendszámok tiszta rögzítését még nagy sebességnél is
- Nagy sebességű adatátvitel eseményalapú képrögzítéshez
- Egyenletes képminőség nappal és éjszaka egyaránt
- Robusztus, IP67 védettségű kialakítás kültéri használatra
- Megbízható működés változó hőmérsékleti körülmények között