Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Személyes azonosítás a hozzáférési jogok és hozzáférési jogosultságok kiosztása céljából

Hozzáférés és hozzáférés-ellenőrzés

Az üzemek és gépek hozzáférés-ellenőrzése biztonsági és gazdasági szempontból kötelező a vállalatok számára. A helytelen működés vagy manipuláció időigényes és költséges. Nem beszélve a minőségromlásról és a jogi megfelelőség hiányáról.

Az ipari RFID-rendszerek ellenőrzött és manipulációbiztos hozzáférést tesznek lehetővé. A területek és gépek egyedi jogosultságainak hozzárendelése meghatározza az egyes alkalmazások hozzáférési lehetőségeit. Ezeket a jogosultságokat a rendszer tárolja, így minden szerepkörnek saját felhasználói felülete van. Az RFID ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot kínál. A felhasználói szerepkörök ugyanis gyorsan és egyszerűen megváltoztathatók. Szükség esetén pedig másodperceken belül letilthatók, hogy az illetéktelenek ne tudjanak kárt okozni.

Az RFID segítségével a meghatározott területekhez és gépekhez való hozzáférés is csak a kiválasztott személyek csoportja számára érhető el. Az RFID-vel történő hozzáférés-szabályozás emellett lehetővé teszi a kezelők munkaidejének megtekintését, valamint a rendszeres karbantartás biztosítását az összes folyamat nyomon követhetőségén keresztül.

A hozzáférés-ellenőrzéshez, például egy gépnél, egy író/olvasó fejet helyeznek el a kezelői terminálon. A felhasználó hitelesítése kulcsadathordozókon vagy a vállalati azonosító kártyáján lévő címkén keresztül történik, amelyek tartalmazzák a jogosultsági mélységet is tartalmazó legitimációt.

  • Adathordozók kulcstartók, kártyák vagy a vállalati igazolványokra ragasztható címkék formájában.
  • Olvasó/írófej szabványos/PC interfésszel a gépterminálokhoz való egyszerű csatlakoztatáshoz
  • Különböző biztonsági mechanizmusok, pl. szabványosított ISO 15693 írási vagy jelszavas védelemmel, valamint ISO 14443 gyártóspecifikus azonosítóval.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné