Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szénszál-erősítésű műanyag alkatrészek nyomon követése

Szénszál-erősítésű műanyag alkatrészek nyomon követése

A CFK alkatrészek megfelelő hozzárendeléséhez használja a mi azonosítási megoldásainkat. Így betekintést nyerhet a daraboló, előformázó és érdesítő berendezés, illetve a prés és a vágó összes adatába.

Az adatok kiolvasásának feladatát a berendezésben levő Vision érzékelőink vagy robusztus kézi vonalkódolvasóink veszik át. Így Ön gyorsan és megbízhatóan hozzájut a szokásos 1D, 2D és tömeges vonalkódok hordozta információkhoz.

Jellemzők

  • robusztus, ipari környezetben használható kialakítás IP65-ös védettséggel, 2 m-ig terjedő leesésvédelemmel
  • intuitívan kezelhető célrendszer a jól olvasható lézerjelölésnek köszönhetően
  • egy betöltés – akár 30000 olvasás a lítium-ion akkuk révén
  • mobil munkavégzés a Bluetooth-kapcsolattal ellátott vezeték nélküli változatokkal

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné