Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szerszámkezelés

Segítségével a szerszámok azonosítása, az anyagáramlási és kezelési feladatok gyorsan és egyszerűen kombinálhatók

Szerszámkezelés

A modern gyártó- és szerelőberendezésekben egyre gyakrabban használnak különböző frekvenciatartományokban működő RFID-rendszereket – méghozzá vegyes üzemben. Míg a kisfrekvenciás (LF) rendszerek elsősorban a fémes környezetben bizonyítják rendkívüli robusztusságukat és megbízhatóságukat, addig a nagyfrekvenciás (HF) rendszerek a nagy sebességükkel és nagyobb írási/olvasási távolságukkal tűnnek ki.

BIS V kiértékelő egységünk első ízben tette lehetővé egy vezérlő frekvenciafüggetlen használatát. A segítségével legfeljebb négy HF (13,56 MHz) és LF (70...455 kHz) író-/olvasófej működtethető egyidejűleg egy-egy kiértékelő egységnél. Ezáltal elegendő egyetlen változat a teljes anyagáramlás hiánytalan és automatikus nyomon követéséhez és vezérléséhez.

A 70/455 kHz-es és a 13,56 MHz-es frekvenciatartományban használható hibrid író-/olvasófejünk új távlatokat nyit a felhasználók előtt. Nem kell többé választania az alacsony és a magas frekvencia között. Ezzel az író-/olvasófejjel ugyanis egyszerre kezelheti mindkettőt. Egyszerűen csatlakozzon frekvenciafüggetlen BIS V kiértékelő egységünkhöz. Csupán két olvasófej-bemenetet kell lefoglalnia, ami minden eddiginél nagyobb rugalmasságot biztosít.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné