Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Objektumérzékelés másodlagos csomagolásban

MÁSODLAGOS CSOMAGOLÁS

A másodlagos csomagolási folyamatokban, mint például kartonozás, tálcázás (tray packing) és gyűjtőcsomagolás (case packing) során a megbízható objektumérzékelés elengedhetetlen a folyamatos anyagáramlás biztosításához, valamint a hiányzó vagy helytelenül pozícionált termékek elkerüléséhez. A tipikus feladatok közé tartozik a kartonok érzékelése lezárás előtt, a termékek jelenlétének ellenőrzése csoportosítás közben, illetve a gyűjtőcsomagolás előtti teljes rétegek ellenőrzése.

A skálázható érzékelési koncepció lehetővé teszi, hogy a csomagológépek hatékonyan kezeljék az általános érzékelési feladatokat, ugyanakkor a nagyobb kihívást jelentő alkalmazások követelményeinek is megfeleljenek. Az entry level optoelektronikus érzékelők költséghatékony megoldást kínálnak a kartonok jelenlétének érzékelésére, míg a fejlett optikai és ultrahangos érzékelők támogatják a nagy sebességű és összetett alkalmazásokat. Ennek eredményeként nő a gyártósor stabilitása, csökken az állásidő, és javul a teljes berendezéshatékonyság (OEE).

Legfontosabb előnyök

  • Hatékony érzékelés szabványos alkalmazásokhoz
    Az entry level optoelektronikus érzékelők megbízhatóan érzékelik a kartonok jelenlétét a lezárás vagy ragasztás előtt, így a hiányos vagy hibásan adagolt kartonok már a folyamat korai szakaszában felismerhetők.

  • Nagy teljesítmény gyűjtőcsomagoló gépekhez
    A fejlett optikai érzékelők gyors és pontos termék-, csoport- és rétegérzékelést tesznek lehetővé gyűjtőcsomagolási alkalmazásokban még nagy átbocsátóképesség és nehezen érzékelhető felületek esetén is.

  • Megbízható érzékelés ott is, ahol az optikai technológia korlátokba ütközik
    Az ultrahangos érzékelők stabil jelenlétérzékelést biztosítanak színtől, átlátszóságtól vagy felületi tulajdonságoktól függetlenül, ezért kiválóan alkalmazhatók vegyes, fényvisszaverő vagy szabálytalan csomagolások esetén.

  • Nagyobb gyártósori stabilitás és kevesebb állásidő
    A megbízható objektumérzékelés megakadályozza az üres kartonok továbbítását, a hiányos gyűjtőcsomagokat és a gépleállásokat, támogatva a folyamatos és kiszámítható szekunder csomagolási folyamatokat.

  • Rugalmasan bővíthető érzékelőrendszer
    Az entry level, valamint a fejlett optoelektronikai és ultrahangos technológiák kombinációja lehetővé teszi, hogy a csomagológépek az egyszerű kartonérzékeléstől a nagy teljesítményű gyűjtőcsomagolási alkalmazásokig bővíthetők legyenek a rendszer újratervezése nélkül.

BOS02K2

Diffúz érzékelők

BOS02JM

Diffúz érzékelők

BOS02JE

Adó-vevős érzékelők

BGL006Y

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

BUS007F

Ultrahangos érzékelők analóg vagy digitális kimenettel

BOS02K2

Diffúz érzékelők

típuscsalád
R072K
Méret
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
fényfolt mérete
Ø 40 mm 800 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0 m...800 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA 6
PA 6
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02JM

Diffúz érzékelők

típuscsalád
R072K
Méret
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
divergens
fényfolt mérete
Ø 9 mm 60 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...350 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA 6
PA 6
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02JE

Adó-vevős érzékelők

típuscsalád
R072K
Méret
12 x 41.4 x 22.7 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 70 mm 2 m-nél
hatótávolság
0...20 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA 6
PA 6
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BGL006Y

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

Méret
10 x 70 x 88 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
BUS007F

Ultrahangos érzékelők analóg vagy digitális kimenettel

kiképzés
Ø 18 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
hatótávolság
30...350 mm
Kapcsolási frekvencia
25 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
± 0,15% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné