Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Töltési folyamat

Töltési folyamat

ELSŐDLEGES CSOMAGOLÁS

Az elsődleges csomagolásba történő töltési folyamatok során a tartályok jelenlétének és a töltési szintnek a megbízható érzékelése alapvető fontosságú a termékminőség, a higiénia és a töltőberendezések hatékony működésének biztosításához. A tartályokat a töltés megkezdése előtt megfelelő pozícióban kell érzékelni, miközben a töltési szintet pontosan ellenőrizni kell a túltöltés, alultöltés vagy kifolyás elkerülése érdekében.

Az érintésmentes érzékelőtechnológiák lehetővé teszik a biztonságos töltési folyamatokat azáltal, hogy közvetlenül a töltőállomáson ellenőrzik a csomagolóeszközök jelenlétét, valamint folyamatosan felügyelik a folyékony, viszkózus vagy ömlesztett termékek töltési szintjét. Ez biztosítja a pontos adagolást, az egyenletes ciklusidőket és a kiszámítható teljesítményt a nagy sebességű primer csomagológépekben. Ennek eredményeként csökken a termékveszteség, mérséklődik az állásidő, és javul a teljes berendezéshatékonyság (OEE).

Legfontosabb előnyök

  • Megbízható tartályérzékelés a töltés megkezdése előtt
    Az érintésmentes érzékelők ellenőrzik, hogy a poharak, palackok, üvegek, tasakok vagy dobozok megfelelő pozícióban helyezkednek-e el a töltőszelep nyitása előtt, megelőzve a kifolyást, továbbá védve a töltőrendszert.

  • Pontos töltésszint-felügyelet különböző termékek esetén
    A folyamatos, érintésmentes szintmérés állandó töltési mennyiséget biztosít olyan termékeknél, mint például a joghurtok, tejitalok, szószok, levesek vagy mosószerek, függetlenül azok színétől vagy a csomagolóanyag típusától.

  • Higiénikus és érintésmentes működés
    Az érintésmentes mérési elv kiküszöböli a közvetlen termékkapcsolatot, támogatva az élelmiszer-, ital- és háztartásvegyipari alkalmazások higiéniai követelményeit.

  • Stabil működés kihívást jelentő töltési körülmények között
    A megbízható érzékelés habképződés, fröccsenés vagy változó terméktulajdonságok mellett is biztosított, garantálva az egyenletes töltési minőséget még nagy sebességnél is.

  • Jobb termékminőség és magasabb OEE
    A túltöltés, alultöltés és hibás töltések megelőzése csökkenti a selejtet és a termékveszteséget, minimalizálja a tisztítási ciklusokat, valamint növeli a gyártósor teljesítményét és rendelkezésre állását.

BUS007E

Ultrahangos érzékelők digitális vagy analóg kimenettel

BOD0020

Optikai távolságérzékelők

BOS02EK

Tárgyreflexiós érzékelők

BOS02F8

Tárgyreflexiós érzékelők

BOS029M

Tárgyreflexiós érzékelők

BUS007E

Ultrahangos érzékelők digitális vagy analóg kimenettel

kiképzés
Ø 18 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
PBT
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
hatótávolság
25...250 mm
Kapcsolási frekvencia
25 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
± 0,15% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
BOD0020

Optikai távolságérzékelők

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
sugár-jelleg
kollimált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
5.5 x 7 mm 5 m-nél
hatótávolság
100...5000 mm
Pontosság
±0.6 % FS
Ismétlési pontosság
0,024% FS
felbontás
≤5 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOS02EK

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Tárgyreflexiós érzékelő, Measurement of light transit time
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
kollimált
fényfolt mérete
2 x 3 mm 1.5m-nél
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
0...1500 mm Beállítási tartomány 100...1500 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F8

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
divergens
fényfolt mérete
10 x 10 mm 150 mm-nél
Fény jellege
LED kék fény
hatótávolság
1...200 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS029M

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
R090K
Méret
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
Focus, typical at 90 mm
fényfolt mérete
Ø 4.5 mm 60 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
20...350 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné